TPS62840-1DLCEVM55
静止電流(IQ)60nA、QFN パッケージ、高効率、750mA 降圧コンバータの評価モジュール(2 回路)
TPS62840-1DLCEVM55
概要
TPS62840-1DLCEVM55 評価基板 (EVM) を使用すると、TPS6284XDLC ファミリを評価できます。このファミリは、静止電流 (IQ) が 60nA の 750mA 降圧コンバータで、1.5mm x 2.0mm の小型 QFN パッケージに封止済みです。この評価基板は、0.8V ~ 3.3V の範囲の出力電圧を生成する個別の回路を 2 個搭載しています。受け入れる入力電圧は、それより高い 1.8V ~ 6.5V の電圧範囲内です。TPS6284XDLC の静止電流 (IQ) は非常に小さいので、ウェアラブル・デバイス、ビル・オートメーション、IoT (モノのインターネット) など、電流消費が非常に小さい状態に対応している各種システムで、長いバッテリ動作時間を実現できます。
特長
- 1.8V ~ 6.5V の入力電圧範囲
- 750mA の出力電流
- 60nA の静止電流
- 1.5 x 2.0mm² の QFN パッケージ
- 0.8V ~ 3.3V の出力電圧範囲をサポートする 2 個の独立回路
降圧コンバータ (スイッチ内蔵)
購入と開発の開始
評価ボード
TPS62840-1DLCEVM55 — 静止電流(IQ)60nA、QFN パッケージ、高効率、750mA 降圧コンバータの評価モジュール(2 回路)
TI.com で取り扱いなし
設計ファイル
技術資料
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 3
種類 | タイトル | 英語版のダウンロード | 日付 | |
---|---|---|---|---|
* | EVM ユーザー ガイド (英語) | TPS62840-1DLCEVM55 User's Guide | 2019年 5月 15日 | |
データシート | TPS62840 1.8V~6.5V、750mA、IQ 60nA の降圧型コンバータ データシート (Rev. D 翻訳版) | 英語版をダウンロード (Rev.D) | 2020年 6月 23日 | |
証明書 | TPS62840-1DLCEVM55 EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019年 3月 12日 |