TPS62A02AEVM-197

TPS62A02AEVM-197

ご注文はこちら

概要

TPS62A02AEVM-197 評価基板 (EVM) を使用すると、TPS62A02A を容易に評価できます。これは、1.6mm x 1.6mm の SOT563 パッケージ (高さ 0.6mm) に封止した、フィードバック精度が 1% の 2.0A 降圧型コンバータです。この評価基板 (EVM) は、2.5V ~ 5.5V の入力電圧を 1.8V のレギュレーション済み出力電圧に変換します。この回路は、専有面積が 42.3mm²、最大の高さが 1.5mm です。

特長
  • 入力電圧範囲:2.5V ~ 5.5V
  • 2.0 A の出力電流
  • ソリューションの最大の高さは 1.5 mm
  • 42.3 mm² のトータル ソリューション サイズ
  • 0℃ ~ 85℃ の範囲で 1% のフィードバック精度
DC/DC コンバータ
TPS62A02A — SOT パッケージ封止、強制 PWM (パルス幅変調) 機能搭載、2.5V ~ 5.5V 入力、2A 高効率降圧コンバータ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TPS62A02AEVM-197 — 強制 PWM モード動作に対応、5.5V、2A 出力、フィードバック精度 1% の同期整流降圧コンバータの評価基板

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

TPS62A02AEVM-197 — 強制 PWM モード動作に対応、5.5V、2A 出力、フィードバック精度 1% の同期整流降圧コンバータの評価基板

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) TPS62A02 and TPS62A02A Step-Down Converter Evaluation Module User's Guide PDF | HTML 2022/05/25

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。

ビデオ