TPS62A02NAEVM-084

TPS62A02NAEVM-084

ご注文はこちら

概要

TPS62A0x デバイス ファミリは同期整流降圧型 DC/DC コンバータで、高効率と小型の設計サイズ向けに最適化されています。これらのデバイスは、最大 2A の出力電流を供給できるスイッチを複数内蔵しています。このデバイス ファミリの TPS62A0xA のバリアントでは、負荷電流範囲全体にわたって強制 PWM で動作します。

特長
  • 入力電圧範囲:2.5V ~ 5.5V
  • 出力電流:2.0A
  • 調整可能な出力電圧範囲:0.6V ~ Vin (入力電圧)
  • 1.6mm × 1.6mm の SOT563 パッケージ
  • 1% のフィードバック精度
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TPS62A02NAEVM-084 — TPS62A02NA 強制 PWM (パルス幅変調) 動作の評価基板

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

TPS62A02NAEVM-084 — TPS62A02NA 強制 PWM (パルス幅変調) 動作の評価基板

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) TPS62A02N and TPS62A02NA Step-Down Converter Evaluation Module User's Guide PDF | HTML 2024/08/09
証明書 TPS62A02NAEVM-084 EU Declaration of Conformity (DoC) 2024/07/10

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。

ビデオ