TPS63700EVM-139

TPS63700EVM-139

ご注文はこちら

概要

The TPS63700EVM-139 is an evaluation tool for the TPS63700 Inverting DC/DC Converter. It can generate a negative output voltage as low as -15 V with output currents up to 360 mA, depending on input-voltage to output-voltage ratio. With a total efficiency up to 84%, the device is ideal for portable battery-powered equipment. The device can be connected either to a Li-ion battery, to 3-cell NiMH/NiCd or 3.3 V or 5 V supply rails.

特長
  • Input Voltage: 2.7 V to 5.5 V
  • Output Voltage: adjustable -2 V to -15 V
  • Output Current: 360 mA (max)
  • Switch Current Limit: 1000 mA (typ)
  • Efficiency at Negative Output Rail: 84% (max)
  • Package: 3x3 QFN-10
  • 1.4-MHz Fixed Frequency PWM Operation (typ)
  • Over Voltage Protection up to -19 V
  • 1.5-uA Shutdown Current
DC/DC コンバータ
TPS63700 — 3x3 QFN 封止、可変、-15V 出力反転 DC/DC コンバータ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TPS63700EVM-139 — TPS63700 評価モジュール

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

TPS63700EVM-139 — TPS63700 評価モジュール

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) TPS63700EVM-139 (Rev. A) 2006/03/03
証明書 TPS63700EVM-139 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。

ビデオ