TPS63900EVM

TPS63900EVM

ご注文はこちら

概要

TPS63900EVM は TPS63900 昇降圧コンバータの動作や機能の評価とテストを開発ユーザーが容易に実施できる設計を採用しています。評価基板は、1.8V ~ 5.5V 入力電圧で動作します。出力電流は、降圧モードおよび昇圧モードで最大 400mA に達することがあります。ユーザーは、低 Iq やプログラミング インターフェイスを含む TPS63900 のさまざまな機能を簡単に評価できます。

TPS63900 は小型の 2.5 x 2.5 mm² のWSON パッケージで出荷されます。

特長
  • TPS63900、75-nA動作Iq降圧-昇圧コンバータ用の使いやすい評価キット
  • シングル モード動作:モード遷移なし、小さい出力リップル、優れた過渡性能
  • スイッチ経由での出力電圧と入力電流制限の容易な設定
  • 負荷電流10-µAで90%以上の効率
  • すべての必要な部品と端子を備えた厚さ 1mm の 4 層基板
DC/DC コンバータ
TPS63900 — 入力電流制限機能とダイナミック電圧スケーリング機能搭載、1.8V ~ 5.5V、75nA の静止電流 (IQ)、昇降圧コンバータ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TPS63900EVM — TPS63900 low Iq buck-boost converter evaluation module

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

TPS63900EVM — TPS63900 low Iq buck-boost converter evaluation module

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) TPS63900 Evaluation Module User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 2020/09/15
証明書 TPS63900EVM EU Declaration of Conformity (DoC) (Rev. A) 2022/03/15

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。

ビデオ