TPS650250EVM-447

TPS650250EVM-447

ご注文はこちら

概要

The TPS650250EVM-447 facilitates evaluation of the TPS650250 IC. The TPS650250 is a Power Management Multi Channel IC integrating three highly efficient step-down converters and two general purpose LDOs.

特長
  • 1.6A, 97% Efficient Step-Down Converter for System Voltage (VDCDC1), 3.3V or 2.8V or Adjustable
  • 0.8A, up to 95% Efficient Step-Down Converter for Memory Voltage (VDCDC2), 1.8V or 2.5V or Adjustable
  • 0.8A, 90% Efficient Step-Down Converter for Processor Core (VDCDC3)
  • Adjustable output voltage on VDCDC3
  • 30mA LDO for Vdd_alive
  • 2 × 200mA General Purpose LDOs (LDO1 and LDO2)
  • Dynamic Voltage Management for Processor Core
  • LDO1 and LDO2 Voltage Externally Adjustable
  • Separate Enable Pins for Inductive Converters
  • 2.25MHz Switching Frequency
  • 85µA Quiescent Current
  • Thermal Shutdown Protection
マルチチャネル IC (PMIC)
TPS650250 — 3 個の DC/DC コンバータと 3 個の LDO 搭載、構成可能な統合型パワー マネージメント IC (PMIC) TPS650250-Q1 — 車載向け、1.5V ~ 6.5V、3 個の降圧と 3 個の LDO に対応するパワー マネージメント IC
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TPS650250EVM-447 — TPS650250EVM-447 評価モジュール:3 個の DC/DC と 3 個の LDO 搭載、構成可能なパワー・マネージメント IC(PMIC)

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDA-00716 — TPS650250 を使用する Xilinx Spartan 6 FPGA 電源のリファレンス デザイン
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

TPS650250EVM-447 — TPS650250EVM-447 評価モジュール:3 個の DC/DC と 3 個の LDO 搭載、構成可能なパワー・マネージメント IC(PMIC)

close
バージョン: null
リリース日:
ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDA-00716 — TPS650250 を使用する Xilinx Spartan 6 FPGA 電源のリファレンス デザイン
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
3 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) TPS650250EVM 2008/07/01
証明書 TPS650250EVM-447 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02
ユーザー・ガイド Powering the AM335x With the TPS650250 (Rev. B) 2018/03/14

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。

ビデオ