TPS650350Q1EVM

TPS650350Q1EVM

ご注文はこちら

概要

TPS650350Q1EVM は、TPS65035x-Q1 パワー マネージメント IC 向けの評価基板です。この評価基板 (EVM) は、USB から I2C へのオンボード変換アダプタ、複数の電源端子、レギュレータの入出力向けの複数のジャンパ、一般的な測定向けの複数のテスト ポイントを実装しています。

TPS65035x-Q1 デバイスは、自動車用カメラ モジュール向けの高集積パワー マネージメント IC です。このデバイスは、3 つの降圧コンバータと 1 つの低ドロップアウト (LDO) レギュレータを組み合わせたものです。BUCK1 降圧コンバータは最大 18.3V の入力電圧に対応し、PoC (Power Over Coax) と接続できます。すべてのコンバータは、強制固定周波数 PWM モードで動作します。この LDO は 300mA を供給することができ、2.5V ~ 5.5V の入力電圧範囲で動作します。これらの降圧コンバータと LDO は個別の電圧入力を使用しており、設計とシーケンシングで最大のフレキシビリティを実現できます。

特長
  • プログラマブルな出力電圧
  • プログラマブルなパワーアップ / パワーダウン シーケンシング
  • プログラマブルなスペクトラム拡散のオン / オフ切り替え

  • USB Type-A から USB Type-C への接続ケーブル

マルチチャネル IC (PMIC)
TPS650350-Q1 — カメラ モジュール向け、3 個の降圧コンバータと 1 個の LDO 搭載、18V PMIC (パワー マネージメント IC) TPS650352-Q1 — 車載、カメラ モジュール向け、3 個の降圧コンバータと 1 個の LDO 搭載、18V PMIC (パワー マネージメント IC)
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TPS650350Q1EVM — TPS650350-Q1 車載対応、コンパクト・カメラ・モジュール・アプリケーションの評価基板

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

TPS650350Q1EVM — TPS650350-Q1 車載対応、コンパクト・カメラ・モジュール・アプリケーションの評価基板

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
証明書 TPS650350-Q1 EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 2022/10/10
ユーザー・ガイド TPS650350-Q1 EVM User's Guide PDF | HTML 2022/03/21

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。

ビデオ