TPS650365EVM

TPS650365EVM

ご注文はこちら

概要

TPS650365EVM は、TPS650365-Q1 電源管理 IC (PMIC) デバイスの評価基板 (EVM) です。この EVM は、USB から I²C へのオンボード変換アダプタ、電源端子、DC レギュレータの全入出力向けの複数のジャンパ、一般的な測定向けの複数のテスト ポイントを実装しています。

特長
  • プログラマブルな出力電圧
  • パワーアップとパワーダウンのプログラマブルなシーケンシング
  • プログラマブルなスペクトラム拡散のオン / オフ切り替え
  • プログラマブルなスペクトラム拡散のオン / オフ切り替え
  • この評価基板は、デバイスのデータシートに記載されている全負荷に対応できます
マルチチャネル IC (PMIC)
TPS650365-Q1 — 車載、最大で ASIL B に対応、レーダー向け、3 個の降圧コンバータと 1 個の LDO レギュレータ搭載、35V PMIC (パワー マネージメント IC)
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ
重要な注意事項
詳細リクエスト

ユーザーズ ガイドや、その他の情報が入手可能です。ご請求

数量限定

TPS650365EVM はプロトタイプの評価基板であり、数量限定で提供しています。

購入と開発の開始

評価ボード

TPS650365EVM — TPS650365 の評価基板

サポート対象の製品とハードウェア

TPS650365EVM — TPS650365 の評価基板

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
証明書 TPS650365EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2024/12/19

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。

ビデオ