TPS65261-1EVM

TPS65261-1EVM

ご注文はこちら

概要

TPS65261-1EVM は、大電流の同期整流降圧型 3 個の降圧スイッチャの評価基板です。ユーザーガイドの資料では、TPS65261 PMIC への電力供給に必要な情報のほか、回路図や部品表などのサポート資料が掲載されています。TPS65261 PMIC は、4.5V ~ 18V の動作範囲で 3A と 2A の連続出力を供給するように設計されています。

特長
  • 動作入力電圧範囲:4.5V ~ 18V
  • 帰還基準電圧:0.6V
  • 最大連続出力電流:3A/2A/2A
  • プログラム可能なパワーアップ/パワーダウン シーケンス
  • 各バックに専用のイネーブルおよびソフトスタート ピンを搭載
  • 強制 PWM モード
  • サイクル単位の電流制限
  • 可変クロック周波数:250KHz ~ 2MHz
  • 出力電圧パワー グッド インジケータ
  • 入力電圧パワー障害インジケータ
  • 過熱保護機能
  • 32 ピン QFN (RHB) 5mm × 5mm パッケージ
DC/DC コンバータ
TPS65261-1 — 4.5V ~ 18V 入力電圧、3A/2A/2A 出力電流、トリプル同期整流
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TPS65261-1EVM — TPS65261-1EVM 評価ボード

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

TPS65261-1EVM — TPS65261-1EVM 評価ボード

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) TPS65261-1 Buck Converter Evaluation Module User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 2021/05/26
証明書 TPS65261-1EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。

ビデオ