TPS65321EVM

TPS65321EVM

ご注文はこちら

概要

テキサス インスツルメンツの TPS65321EVM 評価基板 (EVM) は、TPS65321 スイッチ モード電源 - 複数出力電圧レギュレータの動作および性能を評価するための設計者向けツールです。

特長

 

  • 高 VIN対応の降圧コンバータ
  • 入力電圧範囲:3.6V ~ 36V
  • 可変降圧コンバータ 3.2A
  • 100kHz ~ 2.5MHz の調整可能なスイッチング周波数
  • 可変リニア レギュレータ、250mA

 

マルチチャネル IC (PMIC)
TPS65321-Q1 — ワイド入力電圧 (Vin) の 280mA LDO レギュレータ搭載、車載向け、3.6V ~ 36V、3.2A 降圧コンバータ TPS65321A-Q1 — ワイド入力電圧 (Vin) の 280mA LDO レギュレータ搭載、車載向け、3.6V ~ 36V、3.2A 降圧コンバータ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TPS65321EVM — 36V 降圧コンバータ、EcoMode™ および LDO レギュレータ付き、評価モジュール

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

TPS65321EVM — 36V 降圧コンバータ、EcoMode™ および LDO レギュレータ付き、評価モジュール

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
3 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) TPS65321EVM (HVL125A) User's Guide (Rev. A) 2015/11/02
証明書 TPS65321EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02
技術記事 How a Wide VIN integrated buck and LDO can power your automotive system – part 2 PDF | HTML 2016/06/30

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。

ビデオ