TPS659038EVM-090
TPS659038-Q1 および TPS659039-Q1 パワー・マネージメント IC 評価モジュール
TPS659038EVM-090
概要
The TPS659038-Q1 and TPS659039-Q1 device are power-management integrated circuits (PMICs) for automotive applications. The device provides seven configurable step-down converters with up to 9 A of output current for memory, processor core, input/output (I/O), or pre-regulation of LDOs. TPS659038-Q1 contains 11 LDO regulators while TPS659039-Q1 contains 6 LDO regulators for external use.
特長
- Allows monitoring of all LDO and SMPS output voltages
- Allows loading of all SMPS outputs
- Allows access to the GPIOs and other logic signals to test functionality
- Optimized layout for stable operation of all SMPS
- Onboard MSP430 to enable communication with the PMIC via a Graphical User Interface (GUI) to allow access to the registers of the PMIC
マルチチャネル IC (PMIC)
購入と開発の開始
評価ボード
TPS659038EVM-090 — TPS659038-Q1 および TPS659039-Q1 パワー・マネージメント IC 評価モジュール
TI.com で取り扱いなし
評価基板 (EVM) 向けの GUI
SWCC017 — TPS659038-Q1 EVM GUI
SWCC017 — TPS659038-Q1 EVM GUI
バージョン: 01.00.00.00
リリース日: 06 4 2017
製品
マルチチャネル IC (PMIC)
ハードウェア開発
評価ボード
リリース情報
The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/swcc017 or www.ti.com/lit/xx/swcc017/swcc017.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/jp/download/SWCC017. Please update any bookmarks accordingly.
技術資料
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2
種類 | タイトル | 英語版のダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | EVM ユーザー ガイド (英語) | TPS659038-Q1 and TPS659039-Q1 EVM User's Guide (Rev. A) | 2017年 3月 15日 | |||
証明書 | TPS659038EVM-090 EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019年 1月 2日 |