TPS6593EVM

概要

TP6593EVM 評価基板は、産業用アプリケーションで 1 つまたは複数の TPS6593x パワー マネージメント IC をデモ、デバッグ、テスト、構成する目的で使用できます。デフォルトで取り付け済みのデバイスは TPS65930400RWERQ1 です。この製品は、4 個の単相構成 (各相で 3.5A) を採用しているほか、2A の供給能力がある 1 個の追加降圧コンバータと、4 個の LDO、さらに多様な電力監視機能を搭載しています。このボードは、別の TPS6593 EVM とのスタックに対応しており、マルチ PMIC 動作をテストできます。

特長
  • 3 V ~ 5.5V の入力電圧範囲
  • GUI と付属の USB ケーブルを使用して PMIC と通信するオンボードの MSP432。
  • 単相構成で 4 + 1 レールの出力を供給するのが出荷時の設定ですが、TPS6593 の他の任意の構成をサポートするように、このボードに変更を加えることもできます。
  • ボードはマルチ PMIC 動作テストをサポートするためのスタッキングに対応。

  • USBオスAからUSBオスCケーブル

マルチチャネル IC (PMIC)
TPS6593-Q1 — 車載、5 個の降圧回路と 4 個の LDO 搭載、2.8V ~ 5.5V、PMIC (パワー マネージメント IC)

 

汎用マイコン
MSP432E401Y — イーサネット、CAN、1MB フラッシュ、256kB RAM 搭載、SimpleLink™ 32 ビット Arm Cortex-M4F マイコン (MCU)
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TPS6593EVM — TPS6593 evaluation module for a phase reconfigurable PMIC with five buck and four LDO regulators

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

TPS6593EVM — TPS6593 evaluation module for a phase reconfigurable PMIC with five buck and four LDO regulators

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
証明書 TPS6593EVM EU Declaration of Conformity (DoC) (Rev. A) 2023/05/02
ユーザー・ガイド Scalable PMIC's GUI User’s Guide (Rev. B) PDF | HTML 2022/06/27

関連する設計リソース

ハードウェア開発

開発キット
MSP-EXP432E401Y — MSP432E401Y イーサネット SimpleLink™ マイコン向け LaunchPad™ 開発キット

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。

ビデオ