TPS65982-EVM

TPS65982 USB タイプ-C および USB PD コントローラ電源スイッチおよび高速マルチプレクサ EVM

TPS65982-EVM

購入

概要

This EVM was developed prior to the USB Power Delivery Specification change back in March 2016 and therefore does not have the native hardware to support the 5, 9, 15 and 20V rails. In order to follow the new source power rules please refer to TPS65982 Designs for Supporting Voltages in USB-PD 'Power Rules' or reference the TPS65981EVM.

The TPS65982-EVM is a complete reference design for USB Type-C and Power Delivery applications. It allows the user to develop various power profiles and alternate modes such as DisplayPort and debug existing USB Type-C and Power Delivery systems.

特長
  • USB Type-C testing and verification
  • USB Power Delivery testing and verification
  • Application Emulation (Notebook, Dock, Dongle, Charger)
  • Powered from single supply and bus-powered capable
USB Type-C と USB パワー・デリバリ (電力供給) IC
TPS65982 USB Type-C™ と USB PD コントローラ向け、パワー・スイッチと高速マルチプレクサ

 

ESD (静電気放電) とサージ保護
TPD4E05U06 USB、HDMI および高速シグナル向け、クワッド、0.5pF、5.5V、±12kV ESD 保護ダイオード

 

N チャネル MOSFET
CSD17309Q3 3mm x 3mm のシングル SON 封止、6.3mΩ、30V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET

購入と開発の開始

評価ボード

TPS65982-EVM — TPS65982 USB タイプ-C および USB PD コントローラ電源スイッチおよび高速マルチプレクサ EVM

TI.com で取り扱いなし
TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

設計ファイル

TPS65982-EVM Design Files SLVC618.ZIP (4754 KB)

技術資料

star
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 6
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) TPS65982 EVM User's Guide (Rev. C) 2015年 10月 29日
データシート TPS65982 USB Type-C® および USB PD コントローラ、パワー・スイッチ、高速マルチプレクサ データシート (Rev. E 翻訳版) PDF | HTML 英語版をダウンロード (Rev.E) PDF | HTML 2021年 12月 17日
証明書 TPS65982-EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日
ユーザー・ガイド TPS65981, TPS65982, and TPS65986 Host Interface Technical Reference Manual (Rev. A) 2017年 2月 6日
ユーザー・ガイド TPS65982 and TPS65986 Firmware User's Guide (Rev. B) 2016年 7月 20日
アプリケーション・ノート Using a TPS6598x-EVM to Emulate Type-C and Power Delivery Products (Rev. A) 2016年 7月 6日

関連する設計リソース

ソフトウェア開発

IDE (統合開発環境)、コンパイラ、またはデバッガ
TPS6598X-CONFIG TPS6598x 構成ツール
ソフトウェア・プログラミング・ツール
TPS65982-HIUTILITY TPS65982 ホスト・インターフェイス・ユーティリティ・ツール

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ