TPS76901EVM-127

TPS76901EVM-127

ご注文はこちら

概要

The TPS76901EVM-127 evaluation module (EVM) provides designers with an easy layout for using and evaluating the TPS76901 SOT-23 LDO in an application to regulate from 5 V to a selectable output. The EVM includes input and output capacitors.

特長

Same size and TO-220 package. Simplifies designing of the power supply for the core power of low-power TMS320C54x digital signal processors (DSPs).

リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ
REG101 — イネーブル搭載、100mA、10V、低ドロップアウト電圧レギュレータ REG102 — イネーブル搭載、250mA、10V、低ドロップアウト電圧レギュレータ REG113 — イネーブル搭載、400mA、10V、低ドロップアウト電圧レギュレータ TPS721 — イネーブル搭載、150mA、低ドロップアウト電圧レギュレータ TPS722 — イネーブル搭載、50mA、低ドロップアウト電圧レギュレータ TPS769 — イネーブル搭載、100mA、10V、低静止電流 (IQ)、低ドロップアウト電圧レギュレータ TPS791 — イネーブル搭載、100mA、低ノイズ、低ドロップアウト電圧レギュレータ TPS792 — イネーブル搭載、100mA、高 PSRR、低ドロップアウト電圧レギュレータ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TPS76901EVM-127 — SOT23 LDO、5 V~1.8 V、100 mA 出力電源

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

TPS76901EVM-127 — SOT23 LDO、5 V~1.8 V、100 mA 出力電源

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
証明書 TPS76901EVM-127 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02
ユーザー・ガイド TPS769xx SOT-23 LDO Linear Regulator 2000/02/11

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。

ビデオ