TPS79501DRBEVM

TPS79501DRBEVM

ご注文はこちら

概要

The TPS79501DRBEVM is a fully assembled and tested circuit for evaluating the TPS79501 low-dropout (LDO), low-power linear voltage regulator in the DRB (3 x 3mm, SON-8) package.

特長
  • 500-mA Low-Dropout Regulator with Enable
  • Available in Fixed and Adjustable (1.2V to 5.5V) Versions
  • High PSRR (50 dB at 10 kHz)
  • Fast Start-Up Time (50µs)
  • Stable With a 1-µF Ceramic Capacitor
  • Excellent Load/Line Transient Response
  • 6-Pin SOT223 and 3 × 3 SON Packages
リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ
TPS795 — イネーブル搭載、500mA、低ドロップアウト電圧レギュレータ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TPS79501DRBEVM — 評価モジュール、TPS79501 シングル出力 LDO

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

TPS79501DRBEVM — 評価モジュール、TPS79501 シングル出力 LDO

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) TPS786/795/79601DRB EVM Users Guide (Rev. A) PDF | HTML 2016/09/09
証明書 TPS79501DRBEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。

ビデオ