TPS7A39EVM-865

TPS7A39EVM-865

ご注文はこちら

概要

TPS7A39EVM-865 評価基板 (EVM) は、150mA トラッキング対応、正/負の低ドロップアウト (LDO) 電圧レギュレータである TPS7A39 の動作および性能を評価するための、一般的な構成で設計されたモジュールです。

この EVM 基板は、動的な負荷に対してチャネルあたり最大 150 mA の電流を供給するアプリケーションを製作するためのリファレンスデザインを意図した構成を採用しています。

特長
  • 幅広い入力電圧範囲:±3V~±33V
  • 単調なスタートアップのトラッキング
  • 出力電圧ノイズ:15μVRMS
  • プログラマブル ソフト スタート
  • バッファ経由リファレンス出力
リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ
TPS7A39 — 150mA、33V、低ノイズ、高 PSRR、デュアルチャネル、正と負に対応、低ドロップアウト電圧レギュレータ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TPS7A39EVM-865 — TPS7A39 デュアル、150mA、ワイド入力電圧範囲、正 / 負 LDO 電圧レギュレータの評価モジュール

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

TPS7A39EVM-865 — TPS7A39 デュアル、150mA、ワイド入力電圧範囲、正 / 負 LDO 電圧レギュレータの評価モジュール

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) TPS7A39EVM-865 Evaluation Module User's Guide 2017/07/20
証明書 TPS7A39EVM-865 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。

ビデオ