TPS7A7001EVM-065

TPS7A7001EVM-065

ご注文はこちら

概要

The Texas Instruments TPS7A7001EVM-065 evaluation module (EVM) and reference design helps designers evaluate the performance of the TPS7A7001 Very Low Input, 2A Low-Dropout Linear Regulator with Enable. The EVM is a stand alone evaluation module containing a low dropout regulator IC for adjustable voltage regulation at 2A, input and output capacitors for stable operation and header-connectors for easy connection to external test and application circuitry.

特長
  • Input voltage as low as 1.425V
  • 240mV dropout @ 2A
  • Adjustable output from 0.5V to 6.0V
  • Protections: current limit and thermal shutdown
  • Enable pin
  • 1uA quiescent current in shutdown
  • Full industrial temperature range
  • Available in SOIC-8 package, fully RoHS compliant
リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ
TPS7A7001 — イネーブル搭載、2A、調整可能な超低ドロップアウト電圧レギュレータ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TPS7A7001EVM-065 — TPS7A7001 超低入力、低ドロップアウト(LDO)リニア・レギュレータの評価モジュール

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

TPS7A7001EVM-065 — TPS7A7001 超低入力、低ドロップアウト(LDO)リニア・レギュレータの評価モジュール

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
3 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) TPS7A7002EVM-065 Evaluation Module 2013/02/19
証明書 TPS7A7001EVM-065 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02
ユーザー・ガイド User's Guide TPS7A7001EVM-065 2011/10/05

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。

ビデオ