TPS7A8300EVM-209

TPS7A8300EVM-209

ご注文はこちら

概要

The TPS7A8300EVM-209 evaluation module (EVM) helps designers evaluate the operation and performance of the TPS7A8300, 2-A Low-Dropout Voltage Regulator for High Speed Communication Systems. The EVM circuit is configured to be a reference design for engineering applications requiring current to a dynamic load of up to 2A. Connectors and test points are provided for convenience.

特長
  • Ultra-Low Dropout: 125mV (max)
  • Very Good PSRR: Over 40dB up to 1MHz
  • Very Low Noise: 6µVRMS
  • Low Input Voltage Range without Bias: 1.4V to 6.5V
  • Low Input Voltage Range with Bias: 1.1V to 6.5V
  • ANY-OUT: No- Resistor, Configurable Output Voltage: 0.8V to 3.95V in 50mV step
  • 1.0% Accuracy over Line, Load and Temperature
  • Stable with 22µF capacitor (10µF minimum effective capacitance required)
リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ
TPS7A8300 — パワー グッド搭載、高精度、低い入力電圧 (VIN)、低ノイズ、2A の超低ドロップアウト電圧レギュレータ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TPS7A8300EVM-209 — TPS7A8300 低ドロップアウト電圧レギュレータ評価モジュール

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

TPS7A8300EVM-209 — TPS7A8300 低ドロップアウト電圧レギュレータ評価モジュール

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
証明書 TPS7A8300EVM-209 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02
ユーザー・ガイド TPS7A8300EVM-209 Evaluation Module 2013/05/20

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。

ビデオ