TPS7A8300EVM-579

TPS7A8300EVM-579

ご注文はこちら

概要

TPS7A8300EVM-579 評価基板は、高速通信システム向け 2A 低ドロップアウト電圧レギュレータである TPS7A8300 の動作および性能を評価するための標準的な構成で設計されています。

この EVM 基板は、動的な負荷に対して最大 2 A の電流を供給するアプリケーションを製作するためのリファレンス デザインを意図した構成を採用しています。

特長
  • 非常に小さいノイズ:6uVRMS
  • 高 PSRR:60MHz まで 40dB を超えます
  • 超低ドロップアウト:125mV (最大値)
  • 低入力電圧範囲:1.4V ~ 6.5V (バイアスレールなし)、1.1V ~ 6.5 (バイアスレールあり)
  • ANY-OUT:抵抗なし、出力電圧の構成可能:50mV の 0.8V ~ 3.95V
リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ
TPS7A8300 — パワー グッド搭載、高精度、低い入力電圧 (VIN)、低ノイズ、2A の超低ドロップアウト電圧レギュレータ TPS7A83A — パワー グッド搭載、2A、低い VIN (1.1V)、低ノイズ、高精度、超低ドロップアウト電圧レギュレータ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TPS7A8300EVM-579 — TPS7A8300 evaluation module for low-noise, high-accuracy, ultra-low-dropout voltage regulator

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

TPS7A8300EVM-579 — TPS7A8300 evaluation module for low-noise, high-accuracy, ultra-low-dropout voltage regulator

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) TPS7A8300EVM-579 User's Guide 2014/04/07
証明書 TPS7A8300EVM-579 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。

ビデオ