TPS7B70EVM-008

TPS7B70EVM-008

ご注文はこちら

概要

TPS7B70EVM-008 評価基板 (EVM) は、TPS7B70-Q1 の動作と性能を評価するための標準的な構成を意図した設計を採用しています。この製品は、パワーグッド機能搭載、低静止電流 (IQ) の 300mA、40V の低ドロップアウト (LDO) リニア レギュレータです。

この EVM 基板は、動的な負荷に対して最大 300 mA の電流を供給するアプリケーションを製作するためのリファレンス デザインを意図した構成を採用しています。

特長
  • 入力電圧範囲:4V ~ 40V
  • 低いドロップアウト:400 mV (最大値)、300 mA 時
  • 低静止電流:19μA (標準値)
  • フォルト保護機能内蔵
  • パワー グッド
リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ
TPS7B70-Q1 — 車載、リセットとディレイ機能搭載、300mA、バッテリ直結対応 (40V)、低静止電流 (IQ)、低ドロップアウト電圧レギュレータ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TPS7B70EVM-008 — TPS7B70-Q1 300mA、40V、低静止電流(Iq)LDO リニア・レギュレータの評価モジュール

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

TPS7B70EVM-008 — TPS7B70-Q1 300mA、40V、低静止電流(Iq)LDO リニア・レギュレータの評価モジュール

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) TPS7B70EVM-008 Evaluation Module User's Guide 2018/04/20
証明書 TPS7B70EVM-008 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。

ビデオ