TPS7H2211EVM-CVAL

TPS7H2211EVM-CVAL

ご注文はこちら

概要

TPS7H2211EVM-CVAL は、TPS7H2211-SP 向けの評価基板 (EVM) です。この基板はロード スイッチの動作を可能にするほか、搭載済みの逆電流保護機能と過電圧保護機能をテストすることができます。また、立ち上がり時間が構成可能なので、TPS7H2211-SP の突入電流を最小化 (ソフト スタート) できます。

特長
  • 広い入力電圧範囲
  • 出力電圧のソフト スタート
  • 最大 3.5A の電流能力
eFuse (統合型ホットスワップ)
TPS7H2211-SP — 耐放射線特性、QML-P と QML-V、4.5V ~ 14V 入力 3.5A eFuse
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TPS7H2211EVM-CVAL — TPS7H2211-SP evaluation module for 4.5-V to 14-V input, 3.5-A load switch and eFuse

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

TPS7H2211EVM-CVAL — TPS7H2211-SP evaluation module for 4.5-V to 14-V input, 3.5-A load switch and eFuse

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) TPS7H2211EVM-CVAL Evaluation Module User's Guide PDF | HTML 2021/08/06
証明書 TPS7H2211EVM-CVAL EU Declaration of Conformity (DoC) 2021/07/08

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。

ビデオ