TPS7H3024EVM-CVAL

TPS7H3024EVM-CVAL

ご注文はこちら

概要

TPS7H3024-SP 評価基板 (EVM) は、単一の TPS7H3024-SP スーパーバイザ (セラミックパッケージ) の動作を実証します。このボードは、追加の部品を実装するためのフットプリントを確保しており、カスタマイズ構成のテストに使用できます。

特長
  • 負のレールを検知する機能を含む、フレキシブルな構成オプション
  • カスタマイズ可能なタイマ、検知スレッショルド、検知ヒステリシス、検知モードの選択、および電源オン/オフのスレッショルド
リセット、およびウォッチドッグ IC
TPS7H3024-SP — 耐放射線特性、QML-V 認定、3V ~ 14V、ウォッチドッグ タイマ搭載 4 チャネル スーパーバイザ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TPS7H3024EVM-CVAL — TPS7H3024-SP 評価基板

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

TPS7H3024EVM-CVAL — TPS7H3024-SP 評価基板

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) TPS7H3xx4EVM-CVAL 評価基板 (EVM) PDF | HTML PDF | HTML 2026/05/22
証明書 TPS7H3024EVM-CVAL EU Declaration of Conformity (DoC) 2025/04/01

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。

ビデオ