TPS7H4011QEVM-CVAL

TPS7H4011QEVM-CVAL

ご注文はこちら

概要

TPS7H4011QEVM-CVAL は、4個の TPS7H4011-SP 降圧コンバータ(セラミックパッケージ)の並列直交位相動作を実証する評価基板です。この評価基板は、追加の部品を実装するためのフットプリントを確保しており、カスタマイズ構成のテストに使用できるほか、テスト ポイントによるデバイスの簡単な構成と性能検証と分析が可能です。

特長
  • 4 チャネル動作で、最大 48A の出力電流に対応
  • 4.5V ~ 14V の入力電圧範囲
  • 選択可能なスイッチング周波数
  • 大電流過渡テスト回路
  • ライン、温度、放射線の全範囲にわたる 0.6V ±0.67% の電圧リファレンス
DC/DC コンバータ
TPS7H4011-SEP — 放射線耐性、4.5V ~ 14V 入力 12A、同期整流降圧コンバータ TPS7H4011-SP — 耐放射線特性、QML-P および QML-V、4.5V ~ 14V 入力、12A 同期整流降圧コンバータ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TPS7H4011QEVM-CVAL — TPS7H4011-SP 評価基板

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

TPS7H4011QEVM-CVAL — TPS7H4011-SP 評価基板

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) TPS7H4011QEVM-CVAL Evaluation Module User's Guide PDF | HTML 2025/03/07
証明書 TPS7H4011QEVM-CVAL EU Declaration of Conformity (DoC) 2024/11/14

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。

ビデオ