TPS7H4102EVM

TPS7H4102EVM

ご注文はこちら

概要

TPS7H4102EVM 評価基板 (EVM) は、独立した出力を持つ 1 つの TPS7H4102- SEP デュアル チャネル 降圧コンバータ (プラスチック パッケージ) の動作を実証します。このボードは、5V 入力向けに最適化されており、デフォルト構成では 0.8V と 1.8V に設定済みの 2 つの個別の構成が可能な 3A 出力を供給します。

特長
  • チャネルあたり最大出力電流は最大 3A (公称)
  • ライン、温度、および TID の全範囲で 599.48mV±1% の高精度電圧リファレンス
  • 各チャネルは、同じスイッチング周波数で 180度 の位相差で動作します
DC/DC コンバータ
TPS7H4102-SEP — 放射線耐性、3V ~ 7V 入力デュアルチャネル、チャネルあたり 3A 同期整流降圧コンバータ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TPS7H4102EVM — TPS7H4102-SEPとQMLPの評価基板

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

TPS7H4102EVM — TPS7H4102-SEPとQMLPの評価基板

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) TPS7H4102EVM Evaluation Module PDF | HTML 2025/06/04
証明書 TPS7H4102EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2025/08/07

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。

ビデオ