TPS7H5030EVM

TPS7H5030EVM

ご注文はこちら

概要

TPS7H5030EVM は、ゲート ドライバを内蔵した TPS7H5030-SP 電流モード PWM コントローラ 1 個を用いたブースト構成での動作を実証します。このボードは、追加の部品を実装するためのフットプリントを確保およびテストポイントが備わっており、カスタマイズ構成のテストや性能評価に使用できます。

特長
  • 12V ~ 14V の入力電圧範囲
  • 1A 出力時に 28V
  • 500kHz のスイッチング周波数
  • 温度、放射線、ラインおよび負荷レギュレーションの全範囲で 0.6V ±1% の電圧リファレンス
  • 調整可能なスロープ補償とソフト スタート機能
AC/DC コントローラ
TPS7H5030-SEP — Radiation-tolerant, SEP, 100% duty cycle PWM controller for driving MOSFETs TPS7H5030-SP — 耐放射線特性 QMLP、100% デューティ サイクル PWM コントローラ (MOSFET 駆動用) TPS7H5031-SEP — 耐放射線性 50 % デューティ PWM コントローラ (MOSFET 駆動用) TPS7H5031-SP — 耐放射線特性 QMLP、50 % デューティ サイクル PWM コントローラ (MOSFET 駆動用)
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TPS7H5030EVM — TPS7H5030-SP evaluation module

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

TPS7H5030EVM — TPS7H5030-SP evaluation module

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) TPS7H5030-SP 評価基板 PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2025/12/30
証明書 TPS7H5030EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2025/10/03

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。

ビデオ