TPS82695EVM-646

TPS82695EVM-646

ご注文はこちら

概要

This user’s guide describes the characteristics, operation, and use of the TPS826xxEVM-646 evaluation module (EVM). The TPS826xxEVM-646 is a fully assembled and tested platform for evaluating the performance of the TPS82671, TPS82675, TPS82690 and TPS82695 high-frequency, synchronous, step-down dc-dc converters optimized for battery-powered portable applications. This document includes schematic diagrams, a printed circuit board (PCB) layout, bill of materials, and test data. Throughout this document, the abbreviations EVM and TPS826xxEVM and the term evaluation module are synonymous with the TPS826xxEVM-646 unless otherwise noted.

特長
  • Input voltage range: 2.3 V up to 4.8 V
  • Fixed output voltages
  • Up to 600-mA output current (TPS8267x)
  • Up to 500-mA output current (TPS8269x)
  • 5.5-MHz regulated frequency operation (TPS8267x)
  • 4-MHz regulated frequency operation (TPS8269x)
  • Output capacitor discharge (optional)
  • Total solution size: < 6.7 mm2
パワー モジュール (インダクタ内蔵)
TPS82695 — 500mA、高効率 MicroSiP™ 降圧コンバータ (厚さ 1mm 未満)Vout=2.5V
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TPS82695EVM-646 — Evaluation Module for TPS82695 500-mA, High-Efficiency MicroSiP™ Step-Down Converter

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

TPS82695EVM-646 — Evaluation Module for TPS82695 500-mA, High-Efficiency MicroSiP™ Step-Down Converter

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) TPS826xxEVM-646 User's Guide (Rev. D) 2011/11/10
証明書 TPS82695EVM-646 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。

ビデオ