TPS92314A19230VEVM

TPS92314A19230VEVM

ご注文はこちら

概要

Off-Line Primary Side Sensing Controller with PFC Evaluation Module Board LED Lighting Application

The TPS92314 family of general LED lighting PWM controllers contain control and drive circuitry required for off-line isolated or non-isolated LED lighting applications. The TPS92314A19230VEVM evaluation module uses the TPS92314 as an isolated PFC flyback controller; more specifically it is an isolated primary-side controlled critical conduction mode PFC flyback. The controller operates in critical conduction valley switching, with minimal external parts count for 230V applications

特長

Regulates LED Current without Secondary Side Sensing

  • Critical Conduction Mode (CCM) (with Zero current detection for valley switching
  • Adaptive ON-Time Control with Inherent PFC
  • Programmable Switch Turn-On Delay
  • Over Temperature Protection
  • 230V applications
照明 LED ドライバ
TPS92314 — PFC 搭載、8-SOIC 封止、オフライン、1 次側センシング コントローラ TPS92314A — PFC 搭載、8-SOIC 封止、大電流、オフライン、1 次側センシング コントローラ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TPS92314A19230VEVM — TPS92314A19120VEVM オフライン一時側検知コントローラ評価基板、PFC 付き

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

TPS92314A19230VEVM — TPS92314A19120VEVM オフライン一時側検知コントローラ評価基板、PFC 付き

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) Using the TPS92314A19230VEVM (Rev. A) 2013/02/07
証明書 TPS92314A19230VEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。

ビデオ