TPS923610EVM

TPS923610EVM

ご注文はこちら

概要

テキサス インスツルメンツの TPS923610EVM 評価基板 (EVM) は、設計者が同期ブースト LED (発光ダイオード) ドライバ TPS923610 の動作とパフォーマンスを評価するのに役立ちます。TPS923610EVM は 2.5V ~ 5.5V の入力 (公称 3.6V) で動作し、ジャンパを使用してオンボード LED ストリングまたは外部 LED 負荷にデフォルトの 60mA 定電流を供給します。

特長
  • 入力電圧範囲:2.5V ~ 5.5V
  • 60mA 定出力電流
  • 出力電圧範囲:5V ~ 24.5V
  • 調光範囲:0.1% ~ 100%
  • 1.1MHz のスイッチング周波数
  • PWM モードを強制して低出力リップルを実現
照明 LED ドライバ
TPS923610 — 0.1% 比 PWM 制御アナログ調光機能搭載、24.5V、1.8A、同期整流昇圧 LED ドライバ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TPS923610EVM — TPS923610 評価基板

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

TPS923610EVM — TPS923610 評価基板

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) TPS923610 LED ドライバ評価基板 PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2025/11/14
証明書 TPS923610EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2025/10/10

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。

ビデオ