TPS92402RRVEVM

TPS92402RRVEVM

ご注文はこちら

概要

TPS92402RRVEVM は、設計者が TPS92402 デバイスの特性、動作、使用方法を評価するのに役立ちます。TPS92402 LED ドット コントローラには 8 個の直列接続された内蔵シャント FET のストリングが含まれており、各 FET で個別の LED の PWM 調光を行います。TPS92402 は、フロントエンドの降圧定電流レギュレータ (CCR) と組み合わせることで、4.5V ~ 65Vの広い入力電圧範囲に対応し、最大 2.5A のピクセルレベルの LED 調光制御を行い、8 チャネルの個別ライティングソリューションを実現します。

特長
  • 4.5V ~ 65V、広い入力範囲
  • 8 個の PWM シャント FET を内蔵しており、8 チャネルの個別ライティングソリューションを実現できます
    • 2.5A の FET 最大連続電流
    • PWM ジェネレータ用内臓 32MHz 発振器
    • プログラム可能な 16 ビット、20kHz を超える PWM 調光
  • EMI 性能を向上
    • プログラム可能な PWM スルー レート
    • プログラム可能な PWM エッジ シフト
    • スペクトラム拡散機能付きの内蔵チャージ ポンプ
  • 包括的保護機能
    • LED の開放検出および保護
    • LED 短絡検出
    • シャント FET 開放検出
    • LED 開放電圧をプログラム可能
    • 過熱警告
照明 LED ドライバ
TPS922055 — 誘導性の高速調光機能とスペクトラム拡散機能搭載、65V、4A 降圧 LED ドライバ TPS92402 — SPI インターフェイス経由の高精度調光制御搭載、8 チャネル、2.5A、LED ドット コントローラ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TPS92402RRVEVM — TPS92402 VQFN パッケージ封止、8 チャネル、2.5A LED ドット コントローラの評価基板

サポート対象の製品とハードウェア

TPS92402RRVEVM — TPS92402 VQFN パッケージ封止、8 チャネル、2.5A LED ドット コントローラの評価基板

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
3 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
証明書 TPS92402RRVEVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) PDF | HTML 2025/01/09
証明書 TPS922055DMTREVM-2 EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) PDF | HTML 2025/01/09
証明書 TPS9240X-ADPTR-EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) PDF | HTML 2025/01/09

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。

ビデオ