TPS92411EVM-002

TPS92411EVM-002

ご注文はこちら

概要

The TPS92411EVM-002 implements a 230V linear regulator dimming solution using the TPS92411 integrated circuit from Texas Instruments. The TPS92411 is a smart switch designed to connect the LEDs in series at the proper times during a line cycle. The EVM can support applications up to ~16W.

特長
  • Phase Dimmer Compatible LED Driver
  • 230VAC Nominal Input
  • High Power Factor
  • Smooth Dimming
  • Small Form Factor
照明 LED ドライバ
TPS92411 — LED のオフライン AC リニア ダイレクト ドライブ向け、低リップル電流、フローティング スイッチ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TPS92411EVM-002 — TPS92411 LED の 230 VAC リニア・ダイレクト・ドライブ用フローティング・スイッチ評価ボード・モジュール

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

TPS92411EVM-002 — TPS92411 LED の 230 VAC リニア・ダイレクト・ドライブ用フローティング・スイッチ評価ボード・モジュール

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
3 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
証明書 TPS92411EVM-002 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02
ユーザー・ガイド TPS92411EVM-002 Offline LED Driver Evaluation Module 2013/12/13
ユーザー・ガイド Switch Controlled Direct Drive Switch for Offline LED Drivers, TPS92411EVM (Rev. A) 2013/12/13

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。

ビデオ