TPS92511EVM

TPS92511EVM

ご注文はこちら

概要

TPS92511EVM は、12 個の LED からなるシングルストリング向けの LED ドライバであり、0.5A の LED 電流を供給します。  独自のパルスレベル変調 (PM) 技術と内蔵型電流センシング抵抗により、この評価基板は良好な LED 電流レギュレーションと少ない部品点数を実現します。

特長
  • 電流センシング抵抗なし
  • ±3% LED 電流精度
  • 高いコントラスト比 (最小調光電流パルス幅 <10μS)
照明 LED ドライバ
TPS92511 — 500mA 30W アノード対応、定電流、降圧 LED ドライバ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TPS92511EVM — TPS92511 評価基板

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

TPS92511EVM — TPS92511 評価基板

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) TPS92511EVM User's Guide 2014/02/21
証明書 TPS92511EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。

ビデオ