TPS92515HVEVM-749

TPS92515HVEVM-749

ご注文はこちら

概要

TPS92515HVEVM-749 はフル アセンブルおよびテスト済みの LED ドライバです。複数の LED を直列接続したシングル ストリングに電力を供給します。この EVM を使って各種調光構成を試験可能:アナログ調光、PWM 調光、シャント FET 調光。

特長
  • 最大 60V の LED 直列駆動が可能な多用途 LED ドライバ。
  • 広い入力電圧範囲 (5.25V~65V)
  • アナログ、 PWM 、シャント FET 調光対応
  • 内蔵低抵抗 N-MOSFET
  • シンプルな準ヒステリシス制御によりループ補償が不要
照明 LED ドライバ
TPS92515 — NFET 内蔵、ハイサイド電流センス機能とシャント PWM 調光機能搭載、42V、2A LED ドライバ TPS92515HV — NFET 内蔵、ハイサイド電流センス機能とシャント PWM 調光機能搭載、65V、2A LED ドライバ

 

車載 LED ドライバ
TPS92515-Q1 — 車載対応、NFET 内蔵、電流キャリブレーション機能搭載、42V、2A、シャント、PWM 調光対応 LED ドライバ TPS92515AHV-Q1 — 車載、NFET 内蔵、65V、2A、シャント、PWM 調光対応 LED ドライバ TPS92515HV-Q1 — 車載、NFET 内蔵、電流キャリブレーション機能搭載、65V、2A、シャント、PWM 調光対応 LED ドライバ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TPS92515HVEVM-749 — TPS92515HV-Q1 降圧 LED ドライバの評価ボード

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

TPS92515HVEVM-749 — TPS92515HV-Q1 降圧 LED ドライバの評価ボード

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
証明書 TPS92515HVEVM-749 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02
ユーザー・ガイド TPS92515HVEVM-749 High Current Buck LED Driver Evaluation Module 2016/05/25

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。

ビデオ