TPS92541EVM

TPS92541EVM

ご注文はこちら

概要

TPS92543-Q1 および TPS92541-Q1 デバイスは、定電圧 (CV) モードのピーク電流モード コントローラを備えた同期 BOOST コントローラと、適応型オン時間平均電流モード制御を備えたモノリシック同期降圧 LED ドライバを実装しています。TPS92541-Q1 は、定電流モードでは、シャント FET 調光手法や、LED マトリクス マネージャを使用したダイナミック ビーム ヘッドライトと互換性があるように設計されていります。適応型オン時間制御により、100kHz~1MHz の範囲で設定可能なスイッチング周波数をほぼ一定に保ちます。インダクタ電流センシングと閉ループ帰還により、広い入力電圧、出力電圧、周囲温度範囲にわたって ±4% 未満の精度が得られます。

特長
  • 最大65Vのプログラマブル出力電圧を使用する、2 位相同期整流昇圧コントローラ
  • 最大 2A の連続出力電流を 4% の精度で供給できる統合スイッチ付き同期降圧コンバータ 2 個
  • 6V ~ 60V の広い入力電圧範囲
  • シャント FET 調光用の 6 つのフローティング ゲート ドライバ
  • EMI の低減に役立つ昇圧および降圧スペクトラム拡散機能
  • EEPROM 内蔵機能
車載 LED ドライバ
TPS92541-Q1 — 車載、65V 同期整流昇圧コントローラと、CC/CV (定電流と定電圧) の 2A シングルチャネル同期整流降圧コンバータ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ
重要な注意事項

詳細リクエスト

ユーザー ガイドなどの情報を用意しています。リクエストする

購入と開発の開始

評価ボード

TPS92541EVM — TPS92541-Q1 の評価基板

サポート対象の製品とハードウェア

TPS92541EVM — TPS92541-Q1 の評価基板

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。

ビデオ