TPS92692EVM-880

TPS92692EVM-880

ご注文はこちら

概要

TPS92692EVM-880 は、昇圧およびバッテリ昇圧トポロジとして構成できる組み立てとテスト実施済みの LED ドライバで、直列接続された LED を 1 本のストリングとして駆動できます。低オフセットのレール ツー レール電流検出アンプとハイサイド電流検出機能を組み合わせて使用することで、高精度閉ループ LED 電流レギュレーションを実現します。  高インピーダンスのアナログ調整(IADJ)入力で、DC LED 電流の設定点を 15:1 の比率で変更できます。LED 電流の PWM 調光は、PWM/DIM 入力ピンを目的のデューティ サイクルで直接変調するか、内部 PWM ジェネレータ回路を有効にすることで行えます。オプションの PDRV ゲート ドライバ出力を使用して、外部 P チャネル直列 MOSFET を駆動できます。

TPS92692/-Q1は、電流モニタ(IMON)出力を通して、連続LEDステータス チェックをサポートします。本デバイスは、LED 過電流、出力過電圧、出力低電圧などの異常状態を示すためのオープン ドレインの障害インジケータ出力も内蔵しています。

 

特長
  • 1~20 個の白色 LED を直列に接続したストリング駆動可能な汎用性の高い LED ドライバ
  • 広い入力電圧範囲 (4.5V~18V):最大 65V の車載の始動/停止およびロードダンプの過渡電流に対応
  • ハイサイドの電流検出抵抗を用いた ±4% 以内の高精度な LED 電流レギュレーション
  • 単体での調光が可能な、内部アナログ電圧から PWM デューティへの変換回路を内蔵
  • スペクトラム拡散周波数変調による EMC の改善
照明 LED ドライバ
TPS92692 — スペクトラム拡散周波数変調機能と内部 PWM ジェネレータ搭載、高精度 LED コントローラ

 

車載 LED ドライバ
TPS92692-Q1 — スペクトラム拡散周波数変調機能と内部 PWM ジェネレータ搭載、高精度 LED コントローラ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TPS92692EVM-880 — TPS92692-Q1 昇圧 / バッテリ昇圧 LED ドライバの評価モジュール

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDA-050002 — 車載用ハイビームおよびロービーム ヘッドライト用の55Wデュアル昇降圧LEDドライバのリファレンス デザイン
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

TPS92692EVM-880 — TPS92692-Q1 昇圧 / バッテリ昇圧 LED ドライバの評価モジュール

close
バージョン: null
リリース日:
ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDA-050002 — 車載用ハイビームおよびロービーム ヘッドライト用の55Wデュアル昇降圧LEDドライバのリファレンス デザイン
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) TPS92692 Boost and Boost-to-Battery LED Driver Evaluation Board 2017/03/10
証明書 TPS92692EVM-880 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。

ビデオ