TPSM846C26EVM-2PH
TPSM846C26 デュアルフェーズ降圧 評価基板
TPSM846C26EVM-2PH
概要
TPSM846C26EVM-2PH は、TPSM846C26 を使用した単相降圧電源モジュールです。TPSM846C26EVM-2PH は、公称 12V のバス向けに設計されており、0.8V の安定化出力で最大 35A の負荷電流を供給します。
特長
- 0.8V の安定化出力で、最大 35A の DC 定常状態出力電流を供給
- PMBus® インターフェイスを使用して、出力電圧のマージン設定とトリミングを実施できます
- プログラマブルな低電圧誤動作防止 (UVLO)、ソフトスタート、パワー マネジメント バス (PMBus) インターフェイス経由のイネーブル
- 過電流警告と障害制限がプログラマブル、PMBus インターフェイス経由のフォルトに対するプログラマブルな応答
- プログラマブルな過電圧と低電圧に関する警告、フォルト制限、PMBus インターフェイスを経由したフォルトへの応答
- プログラマブルなターンオンおよびターンオフ遅延
- 重要な波形のプローブ作業を実施する際に利便性の高いテスト ポイント
パワー モジュール (インダクタ内蔵)
購入と開発の開始
評価ボード
TPSM846C26EVM-2PH — TPSM846C26 デュアルフェーズ降圧 評価基板
TPSM846C26EVM-2PH — TPSM846C26 デュアルフェーズ降圧 評価基板
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | TPSM846C26 SWIFT™ 降圧コンバータ評価基板 | PDF | HTML | PDF | HTML | 2026/07/22 | |
| 証明書 | TPSM846C26EVM-2PH EU Declaration of Conformity (DoC) | 2025/05/16 |