TPSM8D6C24EVM-2PH

TPSM8D6C24EVM-2PH

ご注文はこちら

概要

TPSM8D6C24EVM-2PH 評価基板 (EVM) は、2 相構成の TPSM8D6C24 パワー モジュールの動作を評価するための構成を採用しています。入力電圧範囲は 2.95V ~ 16V で、出力電圧は 0.8V で 70A を供給できます。TPSM8D6C24 を使用する場合、PMBus® インターフェイス経由のプログラミングと監視が可能です。

特長
  • 0.8V のレギュレーション済み出力で、それぞれ最大 70A DC の出力電流を供給
  • 重要な波形のプローブ作業を実施する際に利便性の高いテスト ポイント
  • PMBus コネクタ経由で、USB-TO-GPIO と容易に接続可能
パワー モジュール (インダクタ内蔵)
TPSM8D6C24 — 2.95V ~ 16V 入力、デュアル 35A、PMBus® 対応パワー モジュール
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TPSM8D6C24EVM-2PH — TPSM8D6C24 evaluation board 2.95-V to 16-V input, 0.5-V to 3.6-V, 70-A output, 2-phase power module

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

TPSM8D6C24EVM-2PH — TPSM8D6C24 evaluation board 2.95-V to 16-V input, 0.5-V to 3.6-V, 70-A output, 2-phase power module

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
ユーザー・ガイド TPSM8D6C24 2-Phase Power Module Evaluation Module User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 2022/02/09
証明書 TPSM8D6C24EVM-2PH EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 2021/11/29

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。

ビデオ