TPSM8D6C24EVM-2V0

TPSM8D6C24EVM-2V0

ご注文はこちら

概要

TPSM8D6C24EVM-2V0 評価基板 (EVM) は、デュアル出力構成の TPSM8D6C24 パワー モジュールの動作を評価するための構成を採用しています。入力電圧範囲は 2.95V ~ 16V で、各出力電圧は 0.8V と 1.2V でそれぞれ 35A を供給できます。TPSM8D6C24 を使用する場合、PMBus® インターフェイス経由のプログラミングと監視が可能です。

特長
  • 0.8V と 1.2V の各レギュレーション済み出力で、それぞれ最大 35A DC の出力電流を供給
  • 重要な波形のプローブ作業を実施する際に利便性の高いテスト ポイント
  • PMBus コネクタ経由で、次のものと容易に接続可能:
    USB と GPIO を接続する USB インターフェイス アダプタ評価基板 (EVM)
パワー モジュール (インダクタ内蔵)
TPSM8D6C24 — 2.95V ~ 16V 入力、デュアル 35A、PMBus® 対応パワー モジュール
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TPSM8D6C24EVM-2V0 — TPSM846D24 evaluation board 2.95-V to 16-V input, dual 0.8-V and 1.2-V, 35-A outputs, power module

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

TPSM8D6C24EVM-2V0 — TPSM846D24 evaluation board 2.95-V to 16-V input, dual 0.8-V and 1.2-V, 35-A outputs, power module

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
ユーザー・ガイド TPSM8D6C24EVM-2V0 Power Module Evaluation Module User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 2022/02/14
証明書 TPSM8D6C24EVM-2V0 EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 2021/10/25

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。

ビデオ