TS5MP646EVM

TS5MP646EVM

ご注文はこちら

概要

TS5MP646EVM は、TI の MIPI スイッチの DC テストを迅速に実行できるように、各ピンのテストポイントを実装しています。

特長
  • TI の MIPI スイッチの迅速な DC テスト
  • 電源オフ保護機能を実施
  • 低消費電力のディセーブルモードの紹介
  • 1.8V ロジック制御に対応
プロトコル / バス スイッチ / マルチプレクサ
TS5MP645 — 電源オフ保護機能搭載、1.8V ロジック対応、1.5pF、5V、2:1 (SPDT)、10 チャネル、MIPI、アナログ スイッチ TS5MP646 — 4.5V、2:1 (SPDT)、10 チャネル MIPI スイッチ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TS5MP646EVM — TI の MIPI スイッチ評価モジュールで DC テストを行うための汎用 PCB

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

TS5MP646EVM — TI の MIPI スイッチ評価モジュールで DC テストを行うための汎用 PCB

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) TS5MP646EVM User's guide 2017/08/11
証明書 TS5MP646EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。

ビデオ