TSBKS800OHCI

TSBKS800OHCI

ご注文はこちら

概要

The TSBKS800OHCI Evaluation kit is a 64-bit/32-bit PCI add-in card with SW and documentation intended for use in evaluating the 1394b 800 Mbps TSB82AA2 OHCI link layer and TSB81BA3 PHY layer.

特長
  • Serve as a reference schematic and layout for the creation of a new 1394b product
  • Use with other purchased PCI S800 1394b cards to evaluate S800 performance and capabilities
  • Use to serve as a "known good node" to test a prototype 1394b device
  • Unibrain driver enables true 800 Mbps performance on Windows platforms
  • Use for prototype manufacturing
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TSBKS800OHCI — TSB81BA3PFP/TSB82AA2PGE(1394b)PCI EVM ボード

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

TSBKS800OHCI — TSB81BA3PFP/TSB82AA2PGE(1394b)PCI EVM ボード

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
証明書 TSBKS800OHCI EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。

ビデオ