TSW14J10EVM
TSW14J10 評価モジュール
TSW14J10EVM
概要
TI の TSW14J10 評価モジュール(EVM)により、既存の FPGA ベンダ開発プラットフォームと TI の高速データ・コンバータ・プロ・ソフトウェア・グラフィカル・ユーザー・インターフェイス(HSDC Pro GUI)を使用した、TI の JESD204B 高速コンバータ・ファミリの評価が可能になります。この低コスト・ソリューションを使用できるのは、ピン数の多い(HPC)FPGA メザニン・カード(FMC)コネクタを搭載し、このコネクタまたは別の JTAG コネクタに配線された FPGA JTAG インターフェイスを備えた大半の FPGA 開発ボードです。
TI のデータ・コンバータと Xilinx FPGA により独自ハードウェアを開発している場合、Xilinx 社への Xilinx JESD204B IP のリクエストが必要です。
特長
- データ・コンバータの評価のために、HSDC Pro ソフトウェア GUI をサポート。
- 2 個の FMC コネクタを通じて高速データ・コンバータの EVM と FPGA 開発ボード間のインターフェイスを提供。
- FMC コネクタ経由で FPGA に接続する USB インターフェイス。USB インターフェイスからボードに給電。
- ファームウェアのロードには FMC コネクタ経由の FPGA 開発ボードへの JTAG インターフェイス、または付属のリボン・ケーブルを使用する JTAG コネクタ相互間のインターフェイスを使用。
- HSDC Pro ソフトウェアには FPGA ベンダのファームウェアと TI のファームウェアが付属。
- HSDC Pro GUI と USB インターフェイスにより以下の機能を実現:
- FPGA レジスタ制御向け SPI
- FPGA ファームウェアのダウンロード
- ADC キャプチャ・データを FPGA データで読み取り
- DAC パターン・データのロードのためにFPGA データが書き込み
購入と開発の開始
インターフェイス・アダプタ
TSW14J10EVM — FPGA プラットフォーム FMC アダプタ向けデータ・コンバータの評価モジュール:10 レーン JESD204B、最大 12.5Gbps 対応
TI.com で取り扱いなし
設計ファイル
技術資料
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 3
種類 | タイトル | 英語版のダウンロード | 日付 | |
---|---|---|---|---|
* | ユーザー・ガイド | TSW14J10 FMC-USB Interposer Card User's Guide (Rev. B) | 2016年 9月 28日 | |
証明書 | TSW14J10EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019年 1月 2日 | ||
その他の技術資料 | TSW14J10EVM Xilinx Firmware Source (Rev. C) | 2016年 5月 9日 |