TSW2170EVM

概要

The TSW2170EVM is a very clean 70 MHz source designed for the purposes of providing an input signal for testing TI ADC devices. The EVM includes a 70MHz crystal oscillator, an amplifier and a 70MHz Crystal filter with 16kHz band pass response. The output of the TSW2170EVM is set to about 10dBm, approximately 2Vpp, with typical harmonic performance greater than 80dBc. This is the appropriate peak to peak swing required by most TI ADCs. The TSW2170 can be easily powered from a 5V source such as a lab supply or from the 5V source of the TSW2200EVM (Low Cost Portable Power Supply).

特長
  • Requires single 5V supply
  • Onboard 70M crystal oscillator
  • Onboard amplifier
  • Onboard 70M crystal filter
  • Harmonic performance better than 80dBc
  • 2Vpp output level, direct connects to TI ADC EVMs for analysis
  • ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

    購入と開発の開始

    評価ボード

    TSW2170EVM — TSW2170EVM クリスタル・フィルタ処理、70MHz ソース

    サポート対象の製品とハードウェア
    在庫あり
    制限:
    TI.com で在庫切れ
    TI.com で取り扱いなし

    TSW2170EVM — TSW2170EVM クリスタル・フィルタ処理、70MHz ソース

    close
    バージョン: null
    リリース日:
    TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

    設計ファイル

    技術資料

    star
    = TI が選定した主要ドキュメント
    結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
    2 をすべて表示
    上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
    * EVM ユーザー ガイド (英語) TSW2170EVM User's Guide 2013/02/01
    証明書 TSW2170EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02

    サポートとトレーニング

    TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

    投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

    コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

    TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。

    ビデオ