TSW38J84EVM

TSW38J84 の評価基板

TSW38J84EVM

購入

概要

The TSW38J84EVM Evaluation Module is an evaluation board that allows system designers to evaluate the performance of Texas Instruments' dual transmit signal chain consisting of the DAC38J84, TRF3722, TRF3705, and the LMK04828. For ease of use as a complete dual RF transmit solution the TSW38J84EVM includes the LMK04828 to clock the DAC38J84 digital-to-analog converter (DAC) and the TRF3722 integrated RF synthesizer and modulator. The TRF3722 is also used as the local oscillator (LO) source for a second modulator, the TRF3705, to create a compact dual transmit solution. The 4 channels of the DAC38J84 are up-converted using the TRF3722 and TRF3705 to the RF frequency.

  • The DAC38J84 is a four-channel, ultra-low power, 16-bit, 2.5-GSPS DAC with a maximum data input rate of 1230 MSPS/DAC
  • The TRF3722 is a high performance quadrature modulator with integrated PLL and VCO and an output frequency range of 400 MHz to 4100 MHz.
  • The TRF3705 is a high performance quadrature modulator and an output frequency range of 300 MHz to 4000 MHz.
  • The LMK04828 is an ultra-low noise clock generator and jitter cleaner with JESD204B support capable of jitter below 100 fs RMS and output frequencies beyond 2500 MHz for clocking the DAC38J84 at its full rate.

The TSW38J84EVM is designed to work seamlessly with the TSW14J56EVM, Texas Instruments’ JESD204B pattern generator card, through the High Speed Data Converter Pro (HSDCPro) software tool for high-speed data converter evaluation. The TSW38J84EVM was also designed to work with many of the development kits from leading FPGA vendors that contain an FMC connector.

特長
  • Complete bits-to-RF dual transmit signal chain solution utilizing the JESD204B interface
  • TRF3722 integrated modulator and RF synthesizer reduces solution size and simplifies layout
  • Enables evaluation of RF performance of both TRF3722 and TRF3705 modulators
  • Includes LMK04828 for onboard clock generation and jitter cleaning
  • Direct connection to TSW14J56 pattern generator for streamlined testing
  • Compatible with many of the development kits from leading FPGA vendors that contain an FMC connector
  • Software support with full featured GUI for easy testing and device evaluation
IQ 変調器
TRF3705 300MHz ~ 4GHz 直交変調器 TRF3722 広帯域 PLL/VCO 内蔵、400MHz ~ 4.2GHz 直交変調器

 

クロック・ジッタ・クリーナとシンクロナイザ
LMK04828 2370 ~ 2630MHz の VCO0 内蔵、超低ノイズ、JESD204B 準拠クロック・ジッタ・クリーナ。

 

高速 DAC (10MSPS 超過)
DAC38J84 クワッドチャネル、16 ビット、2.5GSPS、1x ~ 16x 補間 D/A コンバータ (DAC)

開始する

  1. TSW38J84EVM のご注文
  2. パターン・ジェネレータ・カードのご注文:TSW1400EVM
  3. user's guide (英語) を読み、ボードを接続する前に適切な電源を確保できていることを確認する
  4. 高速データ・コンバータ Pro ソフトウェアと GUI の組み合わせ (英語) のダウンロードとインストールを実施し、評価とテストを開始

購入と開発の開始

評価ボード

TSW38J84EVM — TSW38J84 評価モジュール

TI.com で取り扱いなし
評価基板 (EVM) 向けの GUI

TSW3xJ8xEVM Software — SLAC661.ZIP (182158KB)

TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 3
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
証明書 TSW38J84EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日
EVM ユーザー ガイド (英語) TSW3XJ8XEVM User's Guide (Rev. B) 2016年 3月 9日
設計ガイド TSW38J84EVM Design Package - Board rev B 2014年 12月 10日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ