TSW40RF82EVM
デュアル 14 ビット 3GSPS ADC / 9GSPS DAC クロッキング・ソリューション付き 2T2R RF サンプリング・トランシーバの評価モジュール
TSW40RF82EVM
概要
The TSW40RF82 evaluation module (EVM) is a two-transmit two-receive (2T2R) RF-sampling transceiver reference design. The module contains the DAC38RF82 dual-channel RF-sampling digital-to-analog converter (DAC) and the ADC32RF45 dual-channel RF-sampling analog-to-digital converter (ADC).
The DAC38RF82 sampling rate operates up 9 GSPS, is AC coupled, and has a differential output with an onboard 2:1 impedance transformer for balanced-to-unbalanced conversion. The ADC32RF45 sampling rate operates up to 3 GSPS. It has an option to use a dual digital down converter in each channel or to bypass it to access the full Nyquist bandwidth.
TSW40RF82EVM includes the LMK04828 clock generator for providing a reference signal to the DAC PLL and for generating the required SYSREF signals needed for the JESD204B protocol. Also included is the LMX2582 RF synthesizer for providing an ultra-low-phase noise clock solution for the ADC.
TSW40RF82EVM implements an efficient LDO-less power-management solution using only DC-DC converters for the required power rails. The design fits within a standard FMC-compliant width and interfaces with the TI pattern/capture card solution (TSW14J56), as well as many FPGA development kits.
特長
- RF-sampling transceiver utilizing the JESD204B interface
- DAC38RF82 dual RF DAC with differential output
- ADC32RF45 dual RF ADC with bypass option
- LDO-less power-management solution
- Onboard clocking solution; four different ADC clocking options, including TX PLL clock output
- Interfaces with TSW14J56 or FPGA development kit with FMC connector
- USB cable
- Power cable
高速 ADC(≧10 MSPS)
購入と開発の開始
TSW40RF82EVM — デュアル 14 ビット 3GSPS ADC と 9GSPS DAC クロッキング・ソリューション搭載 2T2R RF サンプリング・トランシーバの評価モジュール
SLAC738 — TSW40RF80EVM GUI Installer
SLAC738 — TSW40RF80EVM GUI Installer
ハードウェア開発
評価ボード
リリース情報
設計ファイル
技術資料
種類 | タイトル | 英語版のダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | EVM ユーザー ガイド (英語) | TSW40RF8x Evaluation Module User's Guide (Rev. A) | 2017年 9月 27日 | |||
データシート | DAC38RF8x JESD204Bインターフェイス、オンチップPLL、ワイドバンド補間機能搭載の、デュアル・チャネル、差動出力、14ビット、9GSPS、RFサンプリングDAC データシート (Rev. C 翻訳版) | PDF | HTML | 最新の英語版をダウンロード (Rev.D) | PDF | HTML | 2020年 7月 7日 | |
データシート | DAC38RF8x Dual-Channel, Differential-Output, 14-Bit, 9-GSPS, RF-Sampling DAC With JESD204B Interface, On-Chip PLL and Wide-Band Interpolation データシート (Rev. D) | PDF | HTML | 2020年 4月 14日 | |||
証明書 | TSW40RF82EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019年 1月 2日 | ||||
アプリケーション・ノート | Spurs Analysis in the RF Sampling ADC | 2018年 2月 9日 | ||||
データシート | ADC32RF45 2チャネル、14ビット、3.0GSPS、アナログ/デジタル・コンバータ データシート (Rev. C 翻訳版) | PDF | HTML | 最新の英語版をダウンロード (Rev.D) | 2017年 1月 26日 |