TTC-3P-BLE-SIP-MODULE

概要

TTC は、長年にわたってワイヤレス通信テクノロジーとアプリケーションに注力しており、BLE、Wi-Fi、NFC、ZigBee、Thread などの製品プロトコルスタックのアプリケーションに特化しています。また、システム互換性、マルチデバイス相互接続、包括的な役割アプリケーション、複雑なポジショニングアルゴリズムにも特化しています。 

SR-2340190I1N SiP ソリューションは、Bluetooth Low Energy アプリケーションに必要な機能全般を統合しています。この製品は、低消費電力のスマートデバイスや loT の各アプリケーションをターゲットとする、高集積の Bluetooth 5.3 モジュールです。

SR-2340190I1N は 26GPIO を搭載しています。容積は元のモジュールソリューションのわずか 12% です。

  • より小さいサイズ:  5.0 x 5.0 x 0.75mm
  • 動作温度:-40°C ~ 85°C
  • より高感度
  • 元のローカライズ

特長
  • 強力な 48MHz Arm®Cortex®M0+ プロセッサ、512KB フラッシュ、12KB ROM
  • OTA (Over-The-Air) アップグレードに対応
低消費電力 2.4GHz 製品
CC2340R5 — 超低スタンバイ電流、512kB フラッシュ、+8dBm の Bluetooth、Zigbee、Thread 対応ワイヤレス マイコン
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ
画像の提供元:Shenzhen Shengrun Technology Co., Ltd.

購入と開発の開始

ドーター・カード

SR-2340190I1N — CC2340 SiP モジュール

サポート対象の製品とハードウェア

SR-2340190I1N — CC2340 SiP モジュール

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

サポートとトレーニング

サードパーティーのサポート
TI は、このハードウェアに対する直接的な設計サポートを提供していません。設計に関するサポートを希望する場合、次の場所にお問い合わせください Shenzhen Shengrun Technology Co., Ltd.。

ビデオ

免責事項

(TI 以外のサイトへのリンクを含め) 上記の特定の情報とリソースは、サード パーティーのパートナーから提供されていることがあり、利用者の便宜を図る目的で掲載しています。TI は、かかる情報や資料の提供者ではなく、それらの内容に責任を負うこともありません。利用者は、意図している用途との適合性について、かかる情報や資料を自分自身で注意深く評価するものとします。かかる資料やリソースのここへの掲載は、TI による任意のサード パーティー企業の承認を暗黙的に意味するものではなく、単独であれ、TI のいかなる製品やサービスとの組み合わせであれ、サード パーティーの製品またはサービスの適合性に関する保証または表明として解釈してはならないものとします。