TTC-3P-CC2755R10-MODULES
概要
CC2755R10 モジュールは、Bluetooth® Low Energy (6.0 以降のバージョン)、Zigbee (3.0 以降のバージョン)、Thread (1.3 以降のバージョン)、Matter (1.2 以降のバージョン)、および独自の 2.4GHz アプリケーションを対象とした 2.4GHz ワイヤレス マイコン (MCU) です。
これらのデバイスは、OAD (Over the Air Download) に対応した低消費電力ワイヤレス通信向けに最適化されています。Bluetooth チャネル サウンディング (高精度距離測定) に対応。
これらのデバイスは、パッシブ エントリ パッシブ スタート (PEPS)、PaaK (Phone-as-a-Key:電話をキーとして使用)、リモート キーレス エントリ (RKE) を含むカー アクセスなどのアプリケーションで、低消費電力のワイヤレス通信向けに最適化済みです。また、ビル オートメーション (ワイヤレス センサ、照明制御、ビーコン)、家電製品、アセット トラッキング医療、パーソナル エレクトロニクス (玩具、HID、スタイラスペン) 市場向けにも最適化されています。
特長
- Bluetooth Low Energy 6.0 サポート
- Bluetooth チャネル サウンディング テクノロジーのサポートおよびアルゴリズム処理ユニット (APU)
- コネクテッド ワイヤレス マイコン向けの高度なセキュリティ機能、HSM
- 機械学習アクセラレーション用の Arm® CDE (Custom Data Extension) 命令のサポート
- オンボード デュアル アンテナ
- 最小のスタンバイ電流で拡張した温度範囲をサポート
低消費電力 2.4GHz 製品
購入と開発の開始
SR-275504IC1N — TTC CC2755R10 デュアル IPEX アンテナ モジュール
SR-275504IC1N — TTC CC2755R10 デュアル IPEX アンテナ モジュール
SR-275505CC1N — TTC CC2755R10 デュアル セラミック アンテナ モジュール
SR-275505CC1N — TTC CC2755R10 デュアル セラミック アンテナ モジュール
SR-275505CC1N-EVK — TTC CC2755R10 モジュール評価キット
SR-275505CC1N-EVK — TTC CC2755R10 モジュール評価キット
SR-275507PC1N — TTC CC2755R10 PCB アンテナ モジュール
SR-275507PC1N — TTC CC2755R10 PCB アンテナ モジュール
サポートとトレーニング
ビデオ シリーズ
ビデオをすべて表示ビデオ
免責事項
(TI 以外のサイトへのリンクを含め) 上記の特定の情報とリソースは、サード パーティーのパートナーから提供されていることがあり、利用者の便宜を図る目的で掲載しています。TI は、かかる情報や資料の提供者ではなく、それらの内容に責任を負うこともありません。利用者は、意図している用途との適合性について、かかる情報や資料を自分自身で注意深く評価するものとします。かかる資料やリソースのここへの掲載は、TI による任意のサード パーティー企業の承認を暗黙的に意味するものではなく、単独であれ、TI のいかなる製品やサービスとの組み合わせであれ、サード パーティーの製品またはサービスの適合性に関する保証または表明として解釈してはならないものとします。