TUSB1064RNQEVM

TUSB1064RNQEVM

ご注文はこちら

概要

TUSB1064RNQEVM を、TUSB1046 EVM などの代替モード Type-C ソース、USB、または DisplayPort Type-C ホスト システムと組み合わせて使用することで、Type-C の実装を評価できます。

特長
  • プラグ アンド プレイ設計。
  • USB VBUS または 5V ~ 5.5V DC IN で EVM に電力を供給
  • DIP スイッチにより構成可能
USB リドライバとマルチプレクサ
TUSB1064 — シンク (吸い込み) サイド向け、USB Type-C® DP ALT モード、10Gbps、リニア リドライバ クロスポイント スイッチ

 

ロード スイッチ
TPS2001C — アクティブ ハイ、出力放電機能と逆方向ブロッキング機能搭載、2A 負荷、4.5 ~ 5.5V、72mΩ USB パワー スイッチ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TUSB1064RNQEVM — USB Type-C™ / VESA DP ALT モード・リドライバ・スイッチの評価モジュール

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

TUSB1064RNQEVM — USB Type-C™ / VESA DP ALT モード・リドライバ・スイッチの評価モジュール

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

設計ファイル

SLLR097.PDF (362 KB)
SLLR098.ZIP (1324 KB)

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) TUSB1064RNQ EVM User's Guide 2018/03/14
証明書 TUSB1064RNQEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。

ビデオ