TUSB216IEVM

TUSB216IEVM

ご注文はこちら

概要

TUSB216I 評価基板は、各種アプリケーションで TUSB216I デバイスのシグナル コンディショニング能力を評価する目的で使用できます。

特長
  • プラグ アンド プレイ設計
  • この評価基板は USB 経由の電力供給で動作し、外部部品は不要
  • この EVM (評価基板) 上で、すべてのデバイス ピン構成オプションを評価可能
  • デバイスのステータスを表示する複数の LED が使用可能
  • I2C インターフェイスにアクセス可能
USB リドライバとマルチプレクサ
TUSB216-Q1 — BC 1.2 対応のバッテリ充電コントローラ搭載、USB 2.0 ハイスピード シグナル コンディショナ TUSB216I — BC (バッテリ充電) 1.2 コントローラ搭載、USB 2.0 High-Speed シグナル コンディショナ

 

XOR (排他 OR) ゲート
SN74AHC1G86 — シングル、2 入力、2V ~ 5.5V XOR (排他 OR) ゲート

 

ロード スイッチ
TPS2024 — アクティブ ロー、2A 負荷、2.7 ~ 5.5V、33mΩ USB パワー スイッチ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TUSB216IEVM — TUSB216I USB 2.0 高速シグナル・コンディショナの評価基板

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

TUSB216IEVM — TUSB216I USB 2.0 高速シグナル・コンディショナの評価基板

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
3 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) TUSB216IEVM User's Guide PDF | HTML 2021/03/24
証明書 TUSB217AEVM-BC EU Declaration of Conformity (DoC) 2021/03/15
証明書 TUSB216IEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2021/03/01

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。

ビデオ