TUSB2E221QFNEVM

TUSB2E221QFNEVM

ご注文はこちら

概要

TUSB2E221QFN 評価基板 (EVM) は、2 ポートの eUSB リピータである TUSB2E221 の性能を容易に評価および検証できる設計を採用しています。この評価基板は、スタック型の Type-A USB 2.0 コネクタを搭載しており、USB 準拠のホスト (Type-A から Type-B へのアダプタを使用して)、ハブ、またはデバイスに接続できます。また、この評価基板 (EVM) は、別の eUSB2 PHY またはテスト機器に接続できるように、2 セットの SMP コネクタも搭載しています。

特長
  • プラグ アンド プレイ設計
  • この評価基板 (EVM) は、USB または電源コンセントを電力供給源として使用
  • この EVM (評価基板) 上で、すべてのデバイス ピン構成オプションを評価可能
  • I²C インターフェイスにアクセス可能
USB リドライバとマルチプレクサ
TUSB2E221 — 2 ポート、eUSB2 (rev 1.2) から USB 2.0 への変換リピータ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TUSB2E221QFNEVM — TUSB2E221QFN evaluation module

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

TUSB2E221QFNEVM — TUSB2E221QFN evaluation module

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

設計ファイル

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) TUSB2E221QFN Evaluation Module User's Guide PDF | HTML 2024/11/25
証明書 TUSB2E221QFNEVM EU Declaration of Conformity (DoC) PDF | HTML 2024/11/11

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。

ビデオ