TUSB320EVM
TUSB320 評価モジュール(EVM)
TUSB320EVM
概要
The TUSB320EVM can be configured to operate in DFP, UFP, or DRP mode via DIP switch selection and/or I2C control. All of the control inputs are also selectable via DIP switch configuration. The TUSB320 devices can be used with legacy USB systems or Type-C systems for evaluation purposes.
特長
- Plug and play design
- The EVM can be configured to be used for the evaluation of DFP, UFP, or DRP Type-C implementation
- The EVM can also be configured to operate in I2C or GPIO mode. Default configuration is I2C
- EVM configurable by DIP switches
ESD (静電気放電) とサージ保護
技術資料
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 3
種類 | タイトル | 英語版のダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | EVM ユーザー ガイド (英語) | TUSB320 EVM User's Guide (Rev. B) | 2015年 10月 22日 | |||
データシート | TUSB320USB Type-C 構成のチャネル・ロジックおよびポート制御、 データシート (Rev. F 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版をダウンロード (Rev.F) | PDF | HTML | 2022年 5月 5日 | |
証明書 | TUSB320EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019年 1月 2日 |