TVB1440EVM

概要

TVB1440EVM は、お客様が TVB1440 を評価するために作成された PCB です。TVB1440 は、TV アプリケーション向けの 4 チャネル リドライバ シグナル コンディショナで、TV チップセットと TCON の間のシグナル インテグリティを実現できます。受信イコライゼーションを選択可能であり、入力側の長い配線パターンやケーブルによる損失を補償することで、TVB1440 の出力アイパターンを改善できます。各 TVB1440 トランスミッタは、電圧スイングとプリエンファシスを個別に制御します。

この評価基板は、48ピン VQFN (RGZ) パッケージの TVB1440 を実装する際のハードウェア リファレンス デザインとしても使用できます。

特長
  • プラグ アンド プレイ設計。
  • USB/DC 電源ジャック/Samtec コネクタから電力を供給できます。
  • USB および Samtec コネクタを介したローカル I2C アクセス。
  • DIP スイッチで構成可能な評価基板。
  • Samtec コネクタ経由のドーターボードインターフェイス。
HDMI、DisplayPort、MIPI の各 IC
TVB1440 — イコライゼーション機能搭載、4 チャネル、TV リドライバ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TVB1440EVM — TVB1440EVM:4 チャネル TV リドライバ、イコライザ付き、評価モジュール

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

TVB1440EVM — TVB1440EVM:4 チャネル TV リドライバ、イコライザ付き、評価モジュール

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) TVB1440 EVM User's Guide 2014/12/03
証明書 TVB1440EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。

ビデオ